Catalogs
コーン&スレッド継手 — グランド/カラー — グランド
コーン&スレッド(C&T)エンド・コネクションは、中圧/高圧下で信頼性の高い性能を発揮します。すべての圧力接続部にはウィープ・ホールが標準で付いており、適切に接続されていることを確認することができます。
中圧用および高圧用継手/チューブ/バルブ/アクセサリー
■ 最高使用圧力:413.4 MPa/■ エンド・コネクション・サイズ:1 1/2 インチ、12 mmまで/■ NACE® MR0175/ISO 15156に準拠した製品もございます
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
GL4H | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | 高圧用グランド | - | - | View Product |
GL4M | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | 中圧用グランド | - | - | View Product |
GL9H | 316 ステンレス鋼 | 9/16 インチ | 高圧用グランド | - | - | View Product |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。